Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HGCNB, HGCNM, HGCNS - Base de charnière-Type à pivot central-Type convexe
Nomenclature
HGCNB10-W10-H30
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
W
W Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
H
H Incrément de 5 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 5 mm
mm
cm
inch
ft
A
mm
F
mm
P
mm
X
mm
B
mm
S
mm
T
mm
DD2
d2
mm
DD1
d1
mm
H1
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés