Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MMRBC - 2-Port Solenoid Valves -Multilex Valve-
Bill of material
MMRBC3-1-B
PN
Part Number
NO
No.
G
G (Rc)
V
Rated Voltage (V)
A
36 mm
B
28 mm
D
11 mm
E
mm
F
mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir