Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SABLW - Telescopic Air Blower - Pinpoint Precision Type
Bill of material
SABLW3-1-50
PN
Part Number
SABLW3-1-50
OD
Piston lot O.D
3 mm
ID
Orifice
1 mm
ST
Stroke
mm
A
88 mm
B
75 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели