Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SAD, SADM, SADS - Adaptateurs de filetage - Type à épaulement hexagonal
Nomenclature
SAD10-30-N5-E10
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
MTRS
Sélection du filetage M
M
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
NTRS
N Sélection du filetage
N
E
E Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
H
mm
B
mm
C
(C)
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés