您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MJTEL6-M5-B
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mjtel.prj},{NB=MJTEL6-M5-B},{MATB=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{MATT=},{D=6},{NOM=M5},{COLOR=B},{A=21.0},{C=12.5},{W1=1.10000},{W2=1.00000},{W3=1.70000},{W4=15.10000},{W5=1.00000},{W6=11.80000},{H5=11.80000},{H6=11.00000},{H7=6.90000},{H8=11.75000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MJTEL, MJTELS - 快速接头 T型三通接头型
明细表
MJTEL6-M5-B
PN
型号
MJTEL6-M5-B
MJTEL6-M5-B
MATB
主体材质
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
MATT
螺纹部材质
C3604(黄铜)
SUS304
C3604(黄铜)
SUS304
D
6
6
mm
NOM
公称规格
M5
1
2
3
M5
1
2
3
COLOR
主体颜色
黑色
白色
黑色
白色
A
21.0
21.0
mm
B
20.0
20.0
mm
C
12.5
12.5
mm
H
H (两平面)
12
12
mm
M
M 螺纹规格
M5x0.8
M5x0.8
ESA
有效截面积(聚氨酯管)
4.3
4.3
mm**2
MASS
重量
13
13
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求