Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MPUT - Compact Air Fittings -Tubes-
Bill of material
MPUT1.8-5-B
PN
Part Number
TYPE
Type
MPUT
OD
O.D.
1.8 mm
L
Length
m
TC
Tube Color
ID
I.D.
1.2 mm
MBR
Min. Bending Radius
4 mm
ODA
O.D. Accuracy
±0.1 mm
MOP
Max. Operating Pressure
0.8 MPa
MASS
Mass
0.0017 g
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD