Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HIPYKH - Tôles calorifuges hautes températures-Niveau haute résistance
Nomenclature
HIPYKH-20-20-1
PN
Réf. pièce
HIPYKH-20-20-1
TP
Type sélectionnable
HIPYKH
GR
Grade
Haute résistance
COLOR
Couleur
Marron
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
~180
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-1.0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance b
+/-1.0 mm
TS
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.15 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés