Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MCHCAA, MCHCAB, MCHCBA, MCHCBB, MCHCCA, MCHCCB - Riscaldatori a cartuccia - Per riscaldamento uniforme - Profilo flangia
Lista materiale
MCHCAA8-150-V100-W80-B100-N
PN
Cod. comp.
MATB
Materiale del corpo
EN 1.4301 equivalente
MATK
Materiale zigrinatura
EN 1.4301 equivalente
MATT
Materiale terminale
Rame (stagnato)
MATF
Materiale flangia
Acciaio inox
OT
Temperatura di esercizio massima (gradi Celsius)
600
TS
Selezione tipo
WR
Rapporto di avvolgimento
D
mm
L
L Incrementi di 10mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 10mm
mm
cm
inch
ft
VS
V (Selezione tensione)
V
W
W (Potenza) - Incrementi di 10W
W
TP
Tipo conduttore
HRLW
Termoresistenza conduttore (gradi Celsius)
180
F
F (Conduttore) - Incrementi di 10mm
mm
Inserisci valore per F
F (Conduttore) - Incrementi di 10mm
mm
cm
inch
ft
ST
Selezione del terminale
EPD
Densità di potenza
W/cm**2
D1
D1 (Profilo C)
0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD