Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MCHSSSCA, MCHSSSCB, MCHSSCCA, MCHSSCCB - カートリッジヒータ - センサ付タイプ - - 均熱タイプ -
部品表
MCHSSSCA8-150-V100-W50
PN
型番
TS
タイプ選択
WS
巻線比
D
mm
L
L指定5mm単位
mm
Enter value for L
L指定5mm単位
mm
cm
inch
ft
VS
V 電圧 選択
V
W
W 電力 10W単位
W
SLWP
リード線保護 選択
TES
端子 選択
F
F リード線長さ
250 mm
EPD
電力密度
W/cm2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)