Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MRHSSB - Rechteckige Gummi-Heizmatten (mit Thermostat)
Stückliste
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
PN
Teile-Nr.
MRHSSB-120-80-V100-W20-S80
TP
Ausführung auswählen
MRHSSB
MATB
Werkstoff Grundkörper
Silikonkautschuk
MATLW
Werkstoff Anschlussleitung
Nickel (Ni)
MATLWF
Werkstoff Überzug Anschlussleitung
Teflon
MAXOT
Max. Betriebstemperatur (Grad Celsius)
220
MATTB
Werkstoff Thermostatgrundkörper
Keramik (Steatit)
MATTC
Werkstoff Thermostatkappe
Aluminium-
MATTBI
Werkstoff Bimetall-Thermostat
Bimetallscheibe
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
V
V (Spannung) Auswahl)
V
W
W (Elektr. Leistung) 10W-Schritte
W
S
S (Thermostat Betriebstemperatur) Auswahl (Grad Celsius)
EPD
Elektrische Leistungsdichte
0.2 W/cm**2
NOTE
Hinweis
3D Kabelmodell ist nur ein Segment des tatsächlichen Teils
C
25 mm
D
40 mm
E
33 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen