Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TCKT, TCPT - 温度传感器-锥螺纹型
明细表
TCKT3.2-65
PN
型号
TCKT3.2-65
TS
选择类型
导线标准
TYS
热电偶种类
PR
精密
JIS 级 2
TMCP
测温接点
表面测量型
LT
导线型
-
MTR
测温范围(℃)
0~250
MATPP
保护管材质
SUS304
MATTS
锥螺纹材质
SUS304
MATLW
导线部材质
玻璃纤维被覆
OTR
导线使用温度范围(℃)
0~150
HRT
硅胶软管耐热温度(℃)
150
D
3.2 mm
L
65 mm
F
2 m
CTS
端子种类
Y( 带Y型M4压接端子)
NOTE
使用注意事项
导线的3D模型仅限实际导线的分类。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型