Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HIPMA - Heat Insulating Plates - Free-Cutting Grade
Bill of material
HIPMA-20-20-5
PN
Part No.
HIPMA-20-20-5
TP
Type Selection
Standard Type
GR
Grade
Free-cutting
COLOR
Color
White Gray
OT
Ambient Operating Temperature (deg Celsius)
~300
A
A 1mm Increment
mm
Enter value for A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ATOL
A Tolerance
+1/0 mm
B
B 1mm Increment
mm
BTOL
B Tolerance
+1/0 mm
TS
T Selection
mm
TSTOL
T Tolerance
+/-0.5 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD