Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HIPYN_, HIPYNP_ - Heat Insulating Plates - High Temperature Insulating Grade
明细表
HIPYN-20-20-3
PN
型番
HIPYN-20-20-3
TYPE
Type
HIPYN
TOLS
公差选择
TYS
选择类型
NO
公称规格
A
A 指定单位1mm
mm
输入参数值: A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
B
B指定单位1mm
mm
TS
T尺寸选择
mm
HS
孔型选择
BNDS
螺栓公称直径选择
mm
F
F指定单位0.5mm
mm
G
G指定单位0.5mm
mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (插入长度)
mm
ALT1
从左端面指定孔位置
XC
XC 指定单位1mm
mm
ALT2
从下端面指定孔位置
YC
YC 指定单位1mm
mm
ALT3
加工腰形孔
H
H指定单位1mm
mm
ZC
ZC=指定单位5mm
mm
J
J指定单位1mm
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    All Weather Insulated Panels
    MV40-F - Micro Vee fiRe
    ETA
    EUPM - EUPM blank panels
预览
3D
2D
下载CAD模型