Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HBLUQ8 - 重荷重用ブラケット-80mm 160mm 角アルミフレーム用
部品表
HBLUQ8
PN
型番
HBLUQ8
TP
タイプ選択
HBLUQ8
MAT
材質
A6N01SS-T5
ST
表面処理
白アルマイト
FEAT
特長
重荷重フレーム用ブラケット
SLOT
溝幅 フレーム
溝幅 10 フレーム
ALT1
カバー取付け穴追加工
ALT2
適用ボルト/ナットをセット
MASS
質量
770 g
AB
適用ボルト
CBM8-25
NOB
ボルト数
8
AN
適用Tナット
HNTT8-8
NON
ナット数
8
AL
許容荷重
7056 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)