Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-HHFLS - Economy Aluminum Hinges - Countersink for Unequal Size Type
Bill of material
C-HHFLS8-5
PN
Part No.
NO
No.
L
mm
W
mm
K
mm
P
mm
J
mm
S
mm
ND
N Through
mm
NC
N Countersunk
mm
T
3.5 mm
E
6 mm
R
5.5 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели