Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HCFYD - Lenkrollen mit Stellfüßen, aus leitfähigem MC-Nylon, für Seitenmontage
Stückliste
HCFYD6-130
PN
Teile-Nr.
HCFYD6-130
MATWH
Werkstoff Scheibe
leitfähiges MC-Nylon
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
chromatiert, III-wertig (schwarz)
MATJB
Werkstoff Abdrückschraube
EN 1.0038 Äquivalent
STJB
Oberflächenbehandlung Abdrückschraube
Chromatiert (III-wertig)
NO
Nr.
6
L
Last
130
FRM
Profile
HFS6 Serie, HFS8 Serie
AL
Zulässige Last
130 kg
AL1
Zulässige Last
1275 N
MASS
Gewicht
1550 g
BOLT
Schrauben
CBM6-12, CBM6-16
BOLTQU
Schrauben Menge
4
NUT
Muttern
HNTT6-6, HNTT8-6
NUTQU
Muttern Stückzahl
4
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen