Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HHPSNC, HHPBSNC - 铝合金蝶形铰链-短型
明细表
HHPSNC6
PN
型号
MATH
蝶形铰链材质
A6063 S-T5
MATB
衬套材质
聚缩醛
STH
蝶形铰链表面处理
STB
衬套表面处理
本色阳极氧化处理品
NO
No.
ALKG
关于容许负载
kg
ALN
关于容许负载
N
MASS
重量
g
L
26 mm
W
mm
K
6.5 mm
P
13 mm
J
mm
S
mm
T
mm
E
mm
R
mm
ALT1
适用螺栓·附带螺帽
AB
适用螺栓
QB
适用螺栓直径
4
AN
可适用螺帽
QN
适用螺帽 数量
4
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型