Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFSMG - Structures de tuyauterie courbes
Nomenclature
PFSMG28-W-A200-B200
PN
Réf. pièce
PFSMG28-W-A200-B200
MAT
Matériau
Tuyau en acier zingué à chaud, 1.0330/DC01 épaisseur 0.7mm
MATC
Matériau du revêtement
Revêtement plastique AAS, revêtement ABS
NO
28
COLOR
Couleur
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés