Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
FLOK, FLOKS - Fermi a pavimento
Lista materiale
FLOK75A
PN
Codice componente
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Cromatura lucida
MATBIS
Materiale molla incorporata
JIS-SWP-B (acciaio per molle)
NO
N.
H
Altezza di montaggio
mm
Y1
Corsa Y1 (Min)
mm
Y2
Corsa Y2 (Max)
mm
D
Diametro ruota applicabile
mm
A
105 mm
C
135 mm
F
mm
G
mm
DD
d
mm
TT
t
mm
HH
h
5 mm
K
mm
U
mm
J
mm
MASS
Materiale attacco a presa
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD