카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HHKS - 힌지
BOM
HHKS25
PN
부품No.
HHKS25
TP
타입선택
HHKS
MAT
재질
SUS304
LS
L선택
mm
LL
L
6.0 mm
L1
L
13 mm
L2
0 mm
L3
l3
0 mm
NOD
분할 수
3
AL
허용하중에 대하여
29.4 N
WT
중량
13 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드