Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RBSWM_yms2a - ROBOT STAND - For Robots made by YAMAHA - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Nomenclature
RBSWM160-YMS2A-H100
PN
Réf. pièce
RBSWM160-YMS2A-H100
TYPE
type
RBSWM
A
mm
TV
Top view
H
H 0.5mm Increment
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
NOM
Nominal
125A
E
139.8 mm
TT
t
6.6 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés