Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-HTBN__S3M - 【经济型】同步齿形带 S3M型
明细表
C-HTBN120S3M-60
PN
型号
BNW
皮带公称宽度
mm
NT
齿数
BC
皮带周长
120 mm
PITCH
螺距
3 mm
RAA
Ra
1.95 mm
LRR
Lr
1.95 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
1.06 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
小带轮转速
1 rpm
NT1
小带轮齿数
NT2
大带轮齿数
C
C 轴的中心距
36.00 mm
NOTE
使用注意事项
-
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型