Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GBN__MR5 - High Torque Timing Belts - MR5 Type
明细表
GBN225MR5-90
PN
型号
TYPE
Type
GBN
BNO
Belt No.
225MR5
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
Teeth
BC
Belt Circum. Length
225 mm
PITCH
Pitch
5 mm
R1
0.51 mm
R2
2.54 mm
R3
1.370 mm
BB
b
1.03 mm
H
3.80 mm
HH
h
1.93 mm
II
i
1.87 mm
PLD
0.5715 mm
RSSP
Rotary Speed of Small Pulley
rpm
NT1
No. of Teeth of Small Pulley
NT2
No. of Teeth of Large Pulley
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型