CPSWN87-25-25
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpswn87_asmtab.prj},{NB=CPSWN87-25-25},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=-},{MATD=SUS301CSP},{AC=Lock Bolt Set Screws},{D=87},{DD1=25},{DD2=25},{L2=30},{L3=7.0},{M=M6X30},{T=13.7},{CBS=M8x25},{L21=9.000},{L22=17.000},{L23=6.000},{L24=11.000},{L31=1.000},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M2=M6},{PPATH=cpswn87_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSWN87 - 联轴器 - 高刚性膜片型(外径 87) -适合伺服马达 - 两端夹持无键槽孔
明细表
CPSWN87-25-25
PN
零件No.
CPSWN87-25-25
MATB
主体材质
S45C
MATD
膜片材质
SUS301CSP
AC
附件
锁紧螺栓固定螺塞
D
87
mm
DD1
d1 选择
25
30
35
38
40
45
25
30
35
38
40
45
mm
DD2
d2 选择
25
30
35
38
40
45
25
30
35
38
40
45
mm
D1D1
D1 (d1)
62
mm
D1D2
D1 (d2)
62
mm
PCD1
P.C.D. (d1)
50
mm
PCD2
P.C.D. (d2)
50
mm
M
M 锁紧螺栓
M6X30
T
锁紧螺栓紧固扭矩
13.7
N*m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求