Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
AHTF__S2M040, AHTF__S2M060, AHTF__S2M100, KHTF__S2M040, KHTF__S2M060, KHTF__S2M100, NHTF__S2M040, NHTF__S2M060, NHTF__S2M100, SHTF__S2M040, SHTF__S2M060, SHTF__S2M100 - Timing Idlers, Flanged - S2M (Center Bearing)
Bill of material
AHTF48S2M040-6
PN
Part Number
MAT
Material
ST
Surface Treatment
NT
No. of Teeth
AB
Applicable Belt
DD
Shaft Dia. d
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
A
5 mm
W
9 mm
S
mm
NO
No. Bearing Dimension
D
D Bearing Dimension
mm
B
B Bearing Dimension
mm
ALT1
Flange Cut
FC
FC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Flange not Attached
ALT3
Flange Attached on One Side Only
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD