您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
AHTF25S5M100-10
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/ahtf_s5m_asmtab.prj},{NB=AHTF25S5M100-10},{MATMB=A2017},{ST=CA},{NT=25},{AB=S5M100},{DD=10},{PD=39.79},{OD=38.83},{F=45},{E=30},{ALT1=},{FC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=ahtf_s5m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHTF__S5M100, AHTF__S5M150, AHTF__S5M200, AHTF__S5M250, KHTF__S5M100, KHTF__S5M150, KHTF__S5M200, KHTF__S5M250, NHTF__S5M100, NHTF__S5M150, NHTF__S5M200, NHTF__S5M250, BHTF__S5M100, BHTF__S5M150, BHTF__S5M200, BHTF__S5M250, MHTF__S5M100, MHTF__S5M150, MHTF__S5M200, MHTF__S5M250, SHTF__S5M100, SHTF__S5M150, SHTF__S5M200, SHTF__S5M250 - 带法兰齿型惰轮 S5M·S8M·S14M型
明细表
AHTF25S5M100-10
PN
型号
AHTF25S5M100-10
AHTF25S5M100-10
MATMB
主体材质
铝合金2000系列
S45C相当
SUS304相当
铝合金2000系列
S45C相当
SUS304相当
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
硬质阳极氧化处理
无电解镀镍
本色阳极氧化处理
硬质阳极氧化处理
无电解镀镍
NT
齿数
25
25
AB
适用皮带
S5M100
S5M150
S5M200
S5M100
S5M150
S5M200
DD
轴径 d
10
10
mm
PD
P.D.
39.79
39.79
mm
OD
外径
38.83
38.83
mm
F
45
45
mm
E
30
30
mm
A
11
11
mm
W
16
16
mm
S
4.0
4.0
mm
NO
轴承尺寸 No.
6000ZZx1
6000ZZx1
D
D 轴承直径
26
26
mm
B
B轴承直径
8
8
mm
ALT1
肩切割
无FC(切割法兰)
有FC(切割法兰)
无FC(切割法兰)
有FC(切割法兰)
FC
FC 指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm
ALT2
无法兰
有铆接法兰
有NFC(无法兰)
有铆接法兰
有NFC(无法兰)
ALT3
仅单侧带法兰
仅单侧不铆接法兰
有RFC(仅扣环侧带法兰)
有LFC(轮毂相反侧法兰铆接,仅单侧)
仅单侧不铆接法兰
有RFC(仅扣环侧带法兰)
有LFC(轮毂相反侧法兰铆接,仅单侧)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求