Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AHTF__S8M150, AHTF__S8M250, AHTF__S8M300, AHTF__S8M400, KHTF__S8M150, KHTF__S8M250, KHTF__S8M300, KHTF__S8M400, NHTF__S8M150, NHTF__S8M250, NHTF__S8M300, NHTF__S8M400, BHTF__S8M150, BHTF__S8M250, BHTF__S8M300, BHTF__S8M400, MHTF__S8M150, MHTF__S8M250, MHTF__S8M300, MHTF__S8M400, SHTF__S8M150, SHTF__S8M250, SHTF__S8M300, SHTF__S8M400 - Timing Idlers, Flanged - S8M (Center Bearing)
Lista materiale
AHTF26S8M150-15
PN
Codice componente
MATMB
Materiale del corpo principale
ST
Trattamento superficie
NT
N. di denti
AB
Cinghia applicabile
DD
Shaft Dia. d
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
A
17 mm
W
22 mm
S
mm
NO
Dimensione N. cuscinetto
D
Dimensione cuscinetto D
mm
B
Dimensione cuscinetto B
mm
ALT1
Taglio flangia
FC
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
ALT2
Flangia non montata
ALT3
Flangia montata su un solo lato
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD