카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BLPA__S8M150, BLPA__S8M250, BLPA__S8M300, BLPA__S8M400, BLPK__S8M150, BLPK__S8M250, BLPK__S8M300, BLPK__S8M400, BLPN__S8M150, BLPN__S8M250, BLPN__S8M300, BLPN__S8M400, BLPT__S8M150, BLPT__S8M250, BLPT__S8M300, BLPT__S8M400, BLPM__S8M150, BLPM__S8M250, BLPM__S8M300, BLPM__S8M400, BLPP__S8M150, BLPP__S8M250, BLPP__S8M300, BLPP__S8M400 - 백래시 없음 타이밍풀리 S8M타입
BOM
BLPA28S8M150-A-H14
PN
형번
MATP
풀리 재질
MATF
플랜지 재질
5000계 알루미늄합금
ST
표면처리
HARD
경도
-
NT
톱니수
TNW
타입 호칭폭
BW
벨트폭
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
L
mm
PS
풀리형상
SHS
축홀 사양
DD
d 지정1mm단위
mm
값 입력 DD
d 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
Z
Z 1mm단위지정
mm
J
J 지정0.1mm단위
mm
Q
Q 지정 1mm단위
mm
R
R 지정 1mm단위
mm
S
S 지정 0.1mm단위
mm
T
T 지정 0.1mm단위
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
D
d
mm
F
mm
E
mm
ALT2
측면 탭홀
M
M선택
QSC
QSC 지정 0.5mm단위
mm
QFC
QFC 지정 0.5mm단위
mm
QTC
QTC 지정 0.5mm단위
mm
ALT7
측면 관통 홀
K
K지정0.5mm단위
mm
KSC
KSC 지정 0.5mm단위
mm
KFC
KFC 지정 0.5mm단위
mm
KTC
KTC 지정 0.5mm단위
mm
ALT11
측면 카운터보어 홀
ZM
ZM 선택
ZMDD1
d1 ZM
0.0 mm
ZMDD2
d2 ZM
0.0 mm
ZMHH
H
0.0 mm
ZSC
ZSC 지정0.5mm단위
mm
ZFC
ZFC 지정0.5mm단위
mm
ZTC
ZTC 지정0.5mm단위
mm
ALT1
고정나사각도변경
ALT3
플랜지없음
ALT4
편측만 플랜지붙이
ALT5
플랜지 커트
FC
FC 지정0.5mm단위
mm
ALT12
스냅 링 홈 추가공
SRG
SRG 지정 0.5mm단위
mm
DD2
D2
0.0 mm
MM
M
0.00 mm
NN
N
0.00 mm
ALT6
탭홀 치수 변경
TPC
ALT8
보스컷트
BC
BC지정0.5mm단위
mm
ALT9
세트 스크류길이변경
SLH
mm
ALT10
베어링 압입용 테이퍼가공
BTC
mm
TL
TL지정0.5mm단위
mm
AC
부속품 세트 스크류
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드