您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HTCPA25-S8M150-12
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/htcpa_s8_asmtab.prj},{NB=HTCPA25-S8M150-12},{MATP=A7075},{MATF=Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{NT=25},{TC=S8M150},{DD=12},{PD=63.66},{OD=62.29},{LL=2.5},{LBOLT=20},{PPATH=htcpa_s8_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HTCPA__S8M150, HTCPA__S8M250 - 高扭矩同步带轮 S8M型
明细表
HTCPA25-S8M150-12
PN
型号
HTCPA25-S8M150-12
HTCPA25-S8M150-12
MATP
带轮材质
超硬铝合金
MATF
法兰材质
铝合金5000系列
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
AC
附件
内六角螺栓
NT
齿数
25
25
TC
类型 公称宽度
S8M150
S8M250
S8M150
S8M250
A
17
mm
W
22
mm
DD
d选择
12
13
14
15
16
17
18
19
12
13
14
15
16
17
18
19
mm
PD
节圆直径
63.66
63.66
mm
OD
外径
62.29
62.29
mm
D
46
46
mm
F
70
70
mm
E
56
56
mm
L
16
16
mm
LL
L
2.5
mm
M
M(夹紧螺栓)
5
5
TT
推荐紧固扭矩
6.0
6.0
Nm
MAXAT
容许最大扭矩
2.6
2.6
Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
TBCF - 同步齿形带用金属件-防加压·孔位置指定型
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
TBCK_XL, TBCK_L, TBCK_H, TBCK_S3M, TBCK_S5M, TBCK_S8M, TBCK_MA3, TBCK_MA5, ...
Misumi
30.11.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
HTPA__S8M150, HTPA__S8M250, HTPA__S8M300, HTPA__S8M400, HTPA__S8M600, HTPB_...
Misumi
17.03.2023
KED, KEDH, KEDS, KES, KESH, KESS, KEG, KEGH, KEGS - 平键
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求