Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-MBRAC, SH-MBRAC - (Precision Cleaning) Pulleys for Round Belts - Clamping U Groove
Bill of material
SL-MBRAC30-1.5-5
PN
Part No.
TYPE
Type
SL-MBRAC
AC
Accessories
Hexagon Socket Head Cap Screw (2Pcs.) Stainless Steel
CM
Cleaning Method
PD
P.D.
mm
R
mm
DDS
d Selection
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
L
mm
T
mm
LL
l
2.5 mm
X
mm
Y
mm
M
M3
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.5 mm
ALT1
Outer Diameter Cut
DC
0.0
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели