Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RORUAM - Groove Rollers - With Bearings
Bill of material
RORUAM30-L20-F0-T0
PN
Part Number
MATC
Material of Core
Aluminum Alloy
MATL
Material of Lining
Urethane (Natural Color)
HARD
Hardness
Shore A90
D
mm
L
L 1mm Increment
mm
Enter value for L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm Increment
mm
Enter value for F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T
T 1mm Increment
mm
Enter value for T
T 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
DD
d
mm
D1
D1H7
mm
DDHH
dh
mm
B
mm
BE
Bearing Used (Bearing No.)
ALT1
Groove Depth
DC
DC 1mm Increment
mm
ALT2
Bearing Material
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model