피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
USL20-8-50-F5
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/ush.prj},{NB=USL20-8-50-F5},{MAT=SUJ2},{HT=Induction Hardening 58 HRC~},{ST=Urethane is Baked on Roller Outer Diameter (Natural Color)},{ALT2=w/o},{HARD=A50},{D=20},{ALT1=w/o},{DDS=8},{L=50},{F=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
USH, USM, USL - 축붙이우레탄롤러-스트레이트형
BOM
USL20-8-50-F5
PN
형번
USL20-8-50-F5
USL20-8-50-F5
MAT
재질
SUJ2
HT
열처리
고주파 열처리 58HRC-
ST
표면처리
심재바깥둘레에 우레탄을 열처리 하였습니다(자연색).
ALT2
제전성우레탄
N/A
N/A
HARD
경도
쇼어A50
쇼어A70
쇼어A90
쇼어A50
쇼어A70
쇼어A90
D
20
20
mm
ALT1
외경치수 변경
DKC(외경 공차 변경)없음
DKC(외경공차변경)있음
DKC(외경 공차 변경)없음
DKC(외경공차변경)있음
DTOL
D허용공차
+/-0.2
mm
DDS
d선택
8
10
12
15
8
10
12
15
mm
L
L지정1mm단위
mm
값 입력 L
L지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
F
F지정1mm단위
mm
값 입력 F
F지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청