Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GEFHB, GEFHBB, GEFHBG, GEFHBS, GEFB, GEFBB, GEFBG, GEFBS, GEFKB, GEFKBB, GEFKBG, GEFKBS, GEFHBM, GEFHBP, GEFHBA, GEFBA, GEFBM, GEFBP - Spur Gears - Tooth Width, Hub Dimensions Configurable - Pressure Angle 20degree Module 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
Nomenclature
GEFHB1.0-20-5-6-W0
PN
Traitement de la surface du support
SHS
Spécifications des trous d'arbre
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
MOD
Module
NT
Nbre de dents
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
PS
Diam. de trou d'arbre P Incrément de 1mm
mm
ALT2
Dimension du trou taraudés
TPC
W
W Bossage incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Bossage incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
H
H Bossage incrément de 1mm
mm
DD
d
mm
D
mm
G
mm
M
M (filetage normal)
-
ACSS
Accessoire de vis de serrage
-
ALT1
Vis de serrage
ALT11
Gear bottom adjustment of phase focus
ALT4
Trou étagé
Z
Z Incrément de 1 mm
mm
J
J Incrément de 0.1 mm
mm
ALT5
Trou étagé deux côtés
Q
Q Incrément de 1 mm
mm
R
R Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
T
T Incrément de 1 mm
mm
ALT9
Retaining Ring Groove
SRG
SRG Incrément de 0.5 mm
mm
QTC
QTC Incrément de 1mm
mm
MALT3
Sélection de M
ALT8
Side Counterbored
DIRALT8
Side Counterbored Direction
ZFC
ZFC Incrément de 1 mm
mm
ZTC
ZTC Incrément de 1 mm
mm
U
Sélection de U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
DD2
d2
0.0 mm
MM
m
0.00 mm
NN
n
0.00 mm
ALT6
Orifice fendu latéral
LFC
LFC Incrément d'1mm
mm
LTC
LTC Incrément de 1mm
mm
MALT6
Sélection de M
C
0.0 mm
ALT7
Trou traversant latéral
KFC
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC
KTC Incrément de 1mm
mm
K
K Incrément de 0.5mm
mm
ALT3
Trous taraudés latéraux
DIRALT3
Side Tapped Hole Direction
QFC
QFC Incrément de 1mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés