Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LFSP35B, BLFSP35B - Kettenräder mit Spannhülse - Serie 35B
Stückliste
LFSP35B14-10-A
PN
Teile-Nr.
MATS
Werkstoff Kettenrad
EN 1.1191 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
MATB
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 Äquivalent
OTB
Betriebstemperatur Buchse
-20~80 °C
HARDT
Gehärtete Zahnspitze
Induktionsgehärtet
NT
Anz. Zähne
D
Nabenbohrungs-Ø d
mm
SHP
Form
DPP
Dp
mm
DOO
Do
mm
H
h
mm
L
l
20 mm
TT
t
4.3 mm
NOB
Anzahl Schrauben
3
SB
Größe Schrauben
M4X16
TH
Gewindebohrung zum Ausbau
M4X2
MAXAT
Max. zulässiges Anzugsmoment
Nm{kgfm}
ATL
Zulässige Axialbelastbarkeit
5.34 {545} kN {kgf}
BTT
Schraubenanzugsmoment
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
DD1
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
LL
l
5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen