Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RGEAHFL - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Specified Hole Position Configurable Type (Number of Holes is up to 4, L Dimension 20~480)
明细表
RGEAHFL1.5-20-N
PN
型号
MOD
模数
L
L全长
mm
输入参数值: L
L全长
mm
cm
inch
ft
HM
孔加工
A
A 孔位置指定单位1mm
mm
B
B孔位置指定单位1mm
mm
C
C 孔位置指定单位1mm
mm
D
D Hole Position 1mm Increment
mm
P
P (间距)
mm
W
mm
HH
h
mm
H
mm
M
M(粗牙螺纹)
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
Z1
0.0 mm
ALT1
单端面追加内螺纹加工
ALT2
两端面追加内螺纹加工
MS
M选择
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型