您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
THBS40
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/thbs_asmtab.prj},{NB=THBS40},{MATIS=1035 Steel Tooth},{HARDIS=Induction Hardening},{MATBP=Low Carbon Steel-SD},{MATEPFN=JIS-SWCH-10R},{MATFW=W1-8},{MATEP=JIS-FCD450},{MATHN=JIS-SUM-23L},{MATS=JIS SS400},{ST=Black Oxide},{NO=40},{ARC=JIS 40},{ISNO=DRC40-15},{NT=15},{DOO=67},{DPP=61.08},{A=26},{B=47},{MASS=0.92},{DD=15},{PPATH=thbs_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
THBS - 链条张力调整器-惰轮组件型
明细表
THBS40
PN
零件No.
THBS40
THBS40
MATIS
惰链轮材质
S35C 齿面
HARDIS
惰链轮淬火
高频淬火
MATBP
底板材质
SPHC-SD
MATEPFN
偏心销固定螺帽材质
SWCH-10R
MATFW
沉孔垫圈材质
W1-8
MATEP
偏心销材质
JIS-FCD450
MATHN
联轴部螺帽材质
SUM-23L
MATS
调整环材质
SS400
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
NO
No.
40
40
ARC
适用滚轮链条
JIS 40
JIS 40
ISNO
惰链轮 产品编号
DRC40-15
DRC40-15
NT
齿数
15
15
DOO
Do
67
67
mm
DPP
Dp
61.08
61.08
mm
A
26
26
mm
B
47
47
mm
MASS
重量
0.92
0.92
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求