Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CHEC, CHECS, CHECC, CHECY - One-Touch Block Chains - Curved Type - With Standard
Bill of material
CHEC60-1
PN
Part Number
CHEC60-1
SP
Specification
COLOR
Color
White
NOM
Nominal
60
NLS
Number of Links Selection
NL
Number of Links
PITCH
Pitch
19.05 mm
W
36 mm
H1
17.5 mm
H2
12 mm
BR
Bending Radius
R67
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели