Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GDYC, GDYS - Chain Guides - Side Mount Flange
Bill of material
GDYC40-2000
PN
Part No.
MATGR
Material of Guide Rail
Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene
MATCC
Material of C-Channel
NO
No.
L
L Length
2000 mm
A
mm
B
width
mm
C
30 mm
D
25 mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
Y
47 mm
MASS
Mass
kg/m
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD