Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TNSR, TNSN - Tensioner Units
Bill of material
TNSR12-Y10-F8
PN
Part No.
MATAP
Material of Attachment Plate
1018 Carbon Steel - D
MATTP
Material of Tension Pins
1045 Carbon Steel
MATSP
Material of Slide Plates
1045 Carbon Steel (Precision Casting)
MATTB
Material of Tension Blocks
1018 Carbon Steel - D
ST
Surface Treatment
D
mm
Y
Y 1mm Increment
mm
Введите значение для Y
Y 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
STROKE
ST (Stroke)
mm
A
mm
B
mm
T
mm
J
mm
C
mm
E
mm
G
mm
K
mm
S
mm
X
mm
Z
mm
N
mm
V
V Tension Pin Dimension
mm
DD
d Tension Pin Dimension
mm
TT
t Tension Pin Dimension
mm
P
P Tension Pin Dimension
mm
H
H Tension Pin Dimension
mm
W
W Tension Pin Dimension
mm
M
M (Coarse Thread)
AC
Accessories
Adjustment Screw, Nut (2 pcs.), Hexagon Socket Head Cap Screw (4 pcs.), Flat Washer (2 pcs.), C Type Retaining Ring
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей