Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LCF10-9090, LCFW10-9090 - 经济型 欧标 9090 铝型材 槽宽10mm
明细表
LCF10-9090-50
PN
型号
TPS
型号/型材选择
L
L 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
TT
壁厚t
4.5 mm
ALT1
追加螺孔加工
DPL1
左侧深度
0 mm
DPR1
右侧深度
0 mm
ALT5
追加45度切割加工
CP5
切割位置选择
DL5
左侧切割方向选择
DR5
右侧切割方向选择
ALT6
固定位置追加扳手孔加工
HP6
孔位置选择
NHL6
左侧孔数可选
DL6
左侧孔方向可选
NHR6
右侧孔数可选
DR6
右侧孔方向可选
DD6
d
0 mm
HL6D
H(左)
0.0 mm
HR6D
H(右)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT12
指定位置追加沉孔加工(垂直)
ALT13
指定位置追加沉孔加工(水平)
Z
0
DD12
d
0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
选择孔数量(垂直)
XA
XA 以0.5mm为指定单位
mm
XB
XB 以0.5mm为指定单位
mm
XC
XC 以0.5mm为指定单位
mm
XD
XD 以0.5mm为指定单位
mm
XE
XE 以0.5mm为指定单位
mm
NH13
选择孔数量(水平)
YA
YA 指定单位0.5mm
mm
YB
YB 指定单位0.5mm
mm
YC
YC 以0.5mm为指定单位
mm
YD
YD 指定单位0.5mm
mm
YE
YE 指定单位0.5mm
mm
ALT15
追加S孔(口哨孔)加工
HP15
孔位置选择
DL15
左侧孔方向可选
DR15
右侧孔方向可选
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm
ALT16
追加M孔加工
HP16
孔位置选择
DL16
左侧孔方向可选
DR16
右侧孔方向可选
H16
H
0 mm
D16
D
0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型