피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
36S14M0600B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 60mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_60mm/standard_shape_b.prj},{NB=36S14M0600B (,25,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=36},{DESCR=S14M - Belt Width 60 mm},{ORDER=36S14M0600B},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=25},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=160.43},{OD=157.63},{LA=74},{LB=94},{W=67},{H=3.5},{K=20},{D=120},{HH=4.95},{T=2.3},{DMIN=25},{DMAX=70},{FL=F-23172141},{W1=12.080},{F=172},{M=141},{FD=157.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape B
Bill of material
36S14M0600B
STDST
Standard stock
Standard stock item
STDRT
Number of Teeth
36
36
mm
DESCR
Description
S14M - Belt Width 60 mm
ORDER
Order Number
36S14M0600B
36S14M0600B
MATERIAL
Material
Steel
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
Diameter
mm
값 입력 D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
0.000
0.000
mm
L2
Length
0.000
0.000
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
Yes
No
Yes
THP
Tapping Hole (position)
-
-
THS
Tapping Hole Size
None
None
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
FLA
Flange
Yes
No
Yes
No
PD
Pitch Diameter
160.43
160.43
mm
OD
Outside Diameter
157.63
157.63
mm
LA
Pulley width
74
mm
LB
Total width
94
94
mm
W
Tooth width
67
mm
H
Width of step for the flange
3.5
mm
K
Boss width
20
20
mm
D
Outside Diameter
120
120
mm
HH
Height
4.95
mm
T
Thickness
2.3
mm
DMIN
Bore (min.)
25
25
mm
DMAX
Bore (max.)
70
70
mm
FL
Flange Number
F-23172141
F-23172141
W1
Weight
12.080
12.080
kg
F
Flange outer diameter
172
172
mm
M
Flange inner diameter
141
141
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
157.6
157.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청