Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape B
Bill of material
36S14M0800B
STDST
Standard stock
-
STDRT
Number of Teeth
mm
DESCR
Description
S14M - Belt Width 80 mm
ORDER
Order Number
MATERIAL
Material
Steel
SOB
Shape of Bore
D1
Diameter
mm
Wert eingeben für D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
KW
Keyway
TH
Tapping Hole
THP
Tapping Hole (position)
THS
Tapping Hole Size
THNA
Tapping Hole (number angle)
FLA
Flange
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
LA
Pulley width
95 mm
LB
Total width
mm
W
Tooth width
88 mm
H
Width of step for the flange
3.5 mm
K
Boss width
mm
D
Outside Diameter
mm
HH
Height
4.95 mm
T
Thickness
2.3 mm
DMIN
Bore (min.)
mm
DMAX
Bore (max.)
mm
FL
Flange Number
W1
Weight
kg
F
Flange outer diameter
mm
M
Flange inner diameter
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape W
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape B
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape W
    Bando
    25mm
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape B
    NTN Corporation
    Standard
    Bando
    80 mm
    ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
    UCP - UCP 200
    Moline Bearing
    2-Bolt Pillow Block - UCP 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    Bando
    S8M
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen