카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
StarQuick Quick delivery / Shape A
Bill of material
S1-22L075AF-12T0K
TYPE
Type
L
NT
Number of Teeth
NW
Nominal width
075 mm
S
Shape
A
MS
Material and Surface treatment
FL
Flange
SD
Bore
mm
KW
Keyway
TH
Tapping Hole
ATTENTION
Attention
-
T
Tap size
- mm
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
W
Tooth width
21 mm
H
Width of step for the flange
2.5 mm
LA
Pulley width
26 mm
F
Flange outer diameter
mm
M
Flange inner diameter
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드