Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
214755
Bill of material
2147551103
PN
Part Number
DESC
Description
CABLELENGTH
Cable Length
CIRCUITS
Circuits
GENDER
Gender
Female-Female
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
2
PITCH
Pitch - Mating Interface
3.00mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Molex
    214750
    Molex
    214757
    Molex
    245132
    Molex
    44067
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés