Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44170
Bill of material
441700002
PN
Part Number
DESC
Description
ITL
Inverted / Top Latch
Yes
MAGNETIC
Magnetic
No
ORIENTATION
Orientation
Right Angle (Side Entry)
PC
Port Configuration
PLC
Positions / Loaded Contacts
8/8
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型