카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
503552
Bill of material
5035521222
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
0.3 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
    Molex
    503548
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드