Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171446
Bill of material
1714461109
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
0.8 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Molex
    505567
    Molex
    504050
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD