Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
200506
Bill of material
2005062012
PN
Part Number
2005062012
DESC
Description
stAK50h 2 Bay Right-Angle Hybrid Header, 44 Circuits, Bay A 32 Circuit Header, Key 3, Dark Gray; Bay B 12 Circuit Header, Key 1, Black; Tube
CIRCUITS
Circuits
44
CURRENT
Maximum Current
12.0, 30.0, 5.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
4|5
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей