Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 56
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105431
Bill of material
1054311408
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
6.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)