Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44151
Bill of material
441513001
PN
Part Number
441513001
DESC
Description
Mini-Fit Jr. BMI Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Right-Angle, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Select Gold (Au) Plating, Natural
CIRCUITS
Circuits
6
CURRENT
Maximum Current
8.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Molex
    200506
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD